Jackbar anslutning - SACC-M12MR-5CON-PG 7 - 1662269

Jackbar anslutning, 5-polig, Hane vinklad M12, A-kodad, Skruvanslutning, räffelmaterial: Plast, kabelförskruvning Pg7, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Flexibel: kontakter för konfektionering på plats
  • Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1662269
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF2B -
Katalogsida Sida 20 (C_2_2017)
GTIN 4017918100452
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,300 g