DIN-skene-monteringsramar för kontakter - HC-SMP 150-B24-AMQ - 1660944

HEAVYCON-monteringsramar för DIN-skenor med genomföringshus med tvärbygel, för kontaktinsatser av typ B24, 150 mm långa

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1660944
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BF7B -
Katalogsida Sida 611 (PC_2011)
GTIN 4017918022358
Vikt per styck (exklusive förpackning) 218,120 g
Tullnummer 85389099