Nätverkskabel - VS-M12MS-8CON-RJ45-940/0,5 - 1658752

Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT5e, skärmad, 4 par, AWG26 flexibel (7 trådar), line, RAL 5021 (vattenblå), M12 8-polig A-kodad till RJ45-hane, längd: 0,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1658752
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 183 (PC-2007)
GTIN 4046356163057
Vikt per styck (exklusive förpackning) 45,950 g
Tullnummer 85444290
Ursprungsland PL (Polen)