Adapter för montering på DIN-skena - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Patchpanel som kan monteras på DIN-skena, IP20, 1 kontakt, hona/hona, kan användas till glas-, multimode-, PCF- och polymerfiber

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Freenet-system

Fördelarna

  • Montering på DIN-skena
  • Kompakta avmått
  • Anpassat märkningsfält
  • Lämplig för alla fibertyper
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1658121
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 385 (C_2_2017)
GTIN 4046356149167
Vikt per styck (exklusive förpackning) 48,300 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland CH (Schweiz)