Nätverkskabel - VS-PN-CABLE-933-B/100 - 1657384

PROFINET-kabel, typ B, CAT5e-SF/Q-kabel, 1 x 4 x 22 AWG, flexibel (7 kardeler), skärmad, yttermantel: PVC, ytterdiameter 6,5 mm, RAL 6018 (gulgrön), kabelring: 100 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1657384
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 204 (PC-2007)
GTIN 4046356101653
Tullnummer 85444290