Fiberoptisk anslutningskabel - VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - 1656738

Konfektionerad fiberoptikkabel, Breakout-kabel, polymerfiber 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 till SC-RJ/IP20, för kablage inuti kopplingsskåp, kabeln är lämplig för UV-skyddad användning utomhus, längd: 1 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Förmonterad patchkabel
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1656738
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 214 (PC_2009)
GTIN 4046356030052
Vikt per styck (exklusive förpackning) 42,500 g
Tullnummer 85447000