Ledning - VS-08-LI-VSIP67-VSIP20G-CF-5,0 - 1655001

Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT5e, skärmad, 2 par, AWG26 flexibel (7 trådar), line, färg: RAL 5021 (vattenblå), RJ45/IP67 till RJ45/IP20 vinklad, längd: 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1655001
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 172 (PC-2007)
GTIN 4046356028974
Tullnummer 85444210