Kabelförbindningar - Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK - 1642140

E-nummer: 1273581

QUICKON-kabelförbindning, 4-polig, anslutningsdiameter 0,34-0,75 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
  • Bekväm: enkel och snabb konfektionering utan specialverktyg
  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
  • Säker anslutning tack vare polarisering mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
  • Enkel och säker - med kabelförbindningen kan man snabbt reparera eller förlänga kablar, tillsammans med kontakten även som kopplingsförbindelse

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1642140
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BF6B -
Katalogsida Sida 468 (C_2_2017)
GTIN 4017918923891
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,120 g