Vägg-genomföring - Q 1,5/2A50/11-M20KU-ESA - 1640728

Vägg-genomföring, med anslutna ledare 1,5 mm² och 0,5 m ledning, anslutningsgänga: M20, 2-polig

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP65/IP67 för ett brett användningsområde

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1640728
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BF6B -
Katalogsida Sida 19 (PC_2002)
GTIN 4017918177430
Vikt per styck (exklusive förpackning) 39,900 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)