DC-laddningskabel - EV-T2M4CC-DC125A-7,0M50ESBK00 - 1629245

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, CCS typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), Designlinje Standard, svart, rak, OBS.! Kabelmanagement kan krävas, Stiftmönster: svart, Greppyta: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

DC-laddningsledning med fordons-laddningskontakt och öppen ledningsände för snabb laddning med likström (DC) av elfordon (EF) med CCS typ 2 fordonsuttag, för installation för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Produktion enligt ISO TS 16949
  • Materialdata finns i IMDS (ett internationellt materialdatasystem för bilindustrin)
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter
  • Integrerade temperaturgivare för temperaturövervakning vid effektkontakterna
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1629245
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626459929
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,990 g
Tullnummer 85444290