AC-laddningskabel - EV-T1G2K-1AC32A-4,0M10ASBK01 - 1628417

AC-laddningskabel med fordonsladdningskontakt, öppen ledningsände, med låsmöjlighet för bygellås, med skyddshätta, Typ 1, SAE J1772, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), designlinje C-line, kabel: 4 m, svart, rak, anslutning: svart, greppyta: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

AC-laddningsledning med fordons-laddningskontakt och öppen ledningsände för snabb laddning med växelström (AC) av elfordon (EF), med typ 1 fordonsuttag, för installation till laddningsstationer för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Certifierad enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015
  • Materialdata finns i IMDS (ett internationellt materialdatasystem för bilindustrin)
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter
  • Testat enligt valda test i bilstandarderna LV124, LV214, LV215-2
  • Tillförlitlig funktion för låsspaken med extra tätning
  • Valfri låsmöjlighet med ett bygellås
  • Genomgående vattentäthet mot inträngande vatten i kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1628417
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod XWBAAA -
GTIN 4055626446554
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85444290