nyhet

AC-Laddningskontroll - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC - 1628394

Laddningskontrollen EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB som kretskort laddar elfordon från 3-fas-växelströmnät enligt IEC 61851-1, Mode 3. Optimerad för laddningsstationer med fastmonterade fordonsladdningsuttag. Alla laddningsfunktioner och omfattande konfigurationsinställningar är redan integrerade.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1628394
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32XWBB -
GTIN 4055626448022
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85371098