nyhet

AC-Laddningskontroll - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC - 1628393

Laddningskontrollen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB som PCB laddar elfordon från 3-fas-växelströmnät enligt IEC 61851-1, Mode 3. Alla laddningsfunktioner, omfattande konfigurationsinställningar och en låsningskontroll är redan integrerade.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1628393
Förpackningsenhet 1 st
GTIN 4055626448015
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85371098