nyhet

AC-laddningskabel - EV-GBG3JK-1AC16A-5,0M2,5ESBK11 - 1628380

Mobil AC-laddningskabel med fordonsladdningskontakt och infrastrukturladdningskontakt, med låsmöjlighet för bygellås, med skyddshätta, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 16 A / 250 V (AC), designlinje C-line, kabel: 5 m, svart, rak, anslutning: svart, greppyta: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Mobile AC-laddningskabel med fordonsladdningskontakt och infrastruktur-laddningskontakt för laddning med växelström (AC) av elfordon (EF), med GB/T fordonsuttag, kompatibel med GB/T infrastruktur-laddningsdosor för för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Produktion enligt ISO TS 16949
  • Materialdata finns i IMDS (ett internationellt materialdatasystem för bilindustrin)
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter
  • Testat enligt valda test i bilstandarderna LV124, LV214, LV215-2
  • Tillförlitlig funktion för låsspaken med extra tätning
  • Valfri låsmöjlighet med ett bygellås
  • Genomgående vattentäthet mot inträngande vatten i kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1628380
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod XWBAEF -
GTIN 4055626430034
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85444290