AC-laddningskabel - EV-T2G3C-3AC32A-5,0MEH-GARO - 1628376

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, utan skyddshätta, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), designlinje C-line, kabel: 5 m, svart, spiraliserad, Logo 'GARO', anslutning: svart, greppyta: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

AC-laddningsledning med fordons-laddningskontakt och öppen ledningsände för snabb laddning med växelström (AC) av elfordon (EF), med typ 2 fordonsuttag, för installation till laddningsstationer för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Produktion enligt ISO TS 16949
  • Materialdata finns i IMDS (ett internationellt materialdatasystem för bilindustrin)
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter
  • Testat enligt valda test i bilstandarderna LV124, LV214, LV215-2
  • Genomgående vattentäthet mot inträngande vatten i kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1628376
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32XWBB -
GTIN 4055626430843
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,937 kg
Tullnummer 85444290