DC-laddningskabel - EV-T2M4CC-DC200A-6,0M70ESBK00 - 1628317

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, CCS typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), designlinje Standard, kabel: 6 m, svart, rak, OBS.! Kabelmanagement kan krävas, anslutning: svart, greppyta: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

DC-laddningsledning med fordons-laddningskontakt och öppen ledningsände för snabb laddning med likström (DC) av elfordon (EF) med CCS typ 2 fordonsuttag, för installation för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Certifierad enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter
  • Integrerade temperaturgivare för temperaturövervakning vid effektkontakterna
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1628317
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32XWBB -
GTIN 4055626408583
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,990 g
Tullnummer 85444290