nyhet

Set - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - 1628080

Starter Pack laddning set TWIN för enkel montering av en laddningsstation, Integrerad frisläppningsfunktion i låsställdonet för frånskiljning av infrastrukturladdningskontakter och infrastrukturladdningsuttag, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mode 3, Case B, 11 kW, 16 A, 400 V AC, kabel: 0,7 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Ladduttag HOME med AC-infrastrukturladdningsdosor, med monterings- och installationsanvisning till en laddningsstation för elektromobilitet (EVSE), inklusive rekommendation för andra nödvändiga komponenter (laddningsskydd, säkerhetsutrustning), för laddning av elbilar (EV) med växelström (AC), med fordonsuttag typ 2

Fördelarna

  • Sammanställning av alla Phoenix Contacts laddtekniska produkter och plintar med rekommendation av fler komponenter som behövs (laddskydd, säkerhetsutrustning)
  • Bekväm beställning utan någon lång sammanställning av komponenter som passar till varandra tack vare ett enda artikelnummer för satsen
  • Certifierad enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015
  • Materialdata finns i IMDS (ett internationellt materialdatasystem för bilindustrin)
  • Säker användning tack vare den testade konstruktionen med komponenter som passar till varandra
  • Självständig och enkel konstruktion av en AC-laddningsstation utan ytterligare utvecklingsinsats baserat på det bifogade kopplingsschemat
  • Flexibla alternativ för användningen genom omfattande konfigurationsmöjligheter och laddstyrsystemets olika kommunikationsgränssnitt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1628080
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32XWBB -
Katalogsida Sida 768 (C_2_2017)
GTIN 4055626379074
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 981,000 g