AC-laddningskabel - EV-TAG3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1628028

Mobil AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt och infrastruktur-laddningskontakt, med skyddshättor, Typ 1, Typ 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), designlinje C-line, kabel: 5 m, svart, rak, anslutning: svart, greppyta: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Mobile AC-laddningskabel med fordonsladdningskontakt och infrastruktur-laddningskontakt för laddning med växelström (AC) av elfordon (EF), med typ 1 fordonsuttag, kompatibel med typ 2 infrastruktur-laddningsdosor till laddningsstationer för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Certifierad enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015
  • Materialdata finns i IMDS (ett internationellt materialdatasystem för bilindustrin)
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter
  • Testat enligt valda test i bilstandarderna LV124, LV214, LV215-2
  • Tillförlitlig funktion för låsspaken med extra tätning
  • Genomgående vattentäthet mot inträngande vatten i kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1628028
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32XWBB -
Katalogsida Sida 745 (C_2_2017)
GTIN 4055626379319
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 504,000 g
Tullnummer 85444290