nyhet

Infrastruktur-laddkontakt - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

Infrastruktur-laddningsdosa för laddning av elfordon med växelström (AC), kompatibel med infrastruktur-laddningskontakter,Typ 2,IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC),12 V Låsställdon,Enkelledare,längd: 0,7 m, skruvanslutning för ett ledat lock: endast möjlig på fronten, Optimerade insticks- och dragkrafter

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Infrastruktur-laddningsdosa för laddning av elfordon (EV) med växelström (AC), kompatibel med typ 2 infrastruktur-laddningskontakter, för installation till laddningsstationer för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Enhetligt, platsbesparande utrymme för alla Phoenix Contacts ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Certifierad enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015
  • Materialdata finns i IMDS (ett internationellt materialdatasystem för bilindustrin)
  • Snabb och enkel frontmontering av ett ytterligare ledat lock
  • Låsställdonets manuella nödupplåsning
  • Integrerad låsning under laddning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1627985
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32XWBB -
Katalogsida Sida 750 (C_2_2017)
GTIN 4055626369792
Vikt per styck (exklusive förpackning) 436,000 g
Tullnummer 85444290