AC-laddningskabel - EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627801

Mobil AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt och infrastruktur-laddningskontakt, med skyddshättor, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), Designlinje C-line, svart, rak, Stiftmönster: svart, Greppyta: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Mobile AC-laddningskabel med fordonsladdningskontakt och infrastruktur-laddningskontakt för laddning med växelström (AC) av elfordon (EF), med typ 2 fordonsuttag, kompatibel med typ 2 infrastruktur-laddningsdosor till laddningsstationer för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Produktion enligt ISO TS 16949
  • Materialdata finns i IMDS (ett internationellt materialdatasystem för bilindustrin)
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter
  • Testat enligt valda test i bilstandarderna LV124, LV214, LV215-2
  • Genomgående vattentäthet mot inträngande vatten i kabeln

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1627801
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 749 (C-2-2017)
GTIN 4055626355283
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 610,000 g
Tullnummer 85444290