Kontakten är plastingjuten på båda sidor - K-7E-M23 M9/6,0-D03/M23 F8 - 1627545

Kontakten är plastingjuten på båda sidor, längd: 6 m, färg ytterhölje: orange RAL 2003

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
  • Konstruktioner med enkelt eller dubbelsidigt monterade ledningar
  • Hög flexibilitet: kundanpassade monteringar och ledningslängder kan monteras

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1627545
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRDFE -
Minsta beställningsantal 5 st
GTIN 4055626321516
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 000,900 g