Apparatkontakt baksida - SH-8EPS48AH000S - 1627206

Bilden visar produktvarianten med CAT5-gränssnitt

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 8+4+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, Platt packning, Centralt fäste M26 x 1, Väggtjocklek min.: 1,5 mm, Väggtjocklek max.: 5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
  • Totalt åtta kontakter står till förfogande för signalöverföring
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1627206
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 118 (C_2_2017)
GTIN 4055626408217
Vikt per styck (exklusive förpackning) 57,900 g