Apparatkontakt baksida - RC-12P1NR0E000 - 1627057

Bilden visar den 17-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, O-ring radial, 4xM3, Väggtjocklek min.: 3 mm, Väggtjocklek max.: 10,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1627057
Förpackningsenhet 40 st
Försäljningskod ABRAAF -
GTIN 4046356705509
Vikt per styck (exklusive förpackning) 35,100 g