Genomföring baksida - SF-7EP1N8AC0A5 - 1627037

Genomföring baksida, rak, Skruvlås, M23, poltal: 4+3+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, 4xM3, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5,5 mm ... 8,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1627037
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRCBE -
GTIN 4055626289779
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g