Kopplingskontakt - SF-7EP1N8A90A5 - 1627035

Kopplingskontakt, rak kort, Skruvlås, M23, poltal: 4+3+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5,5 mm... 8,5 mm, Kompatibel till matchande kontaktdon med SPEEDCON- eller M23-standardgänga

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1627035
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRCBC -
GTIN 4055626289755
Vikt per styck (exklusive förpackning) 97,000 g