Kabelkontakt - SF-7ES1N8A80A5S - 1627032

Kabelkontakt, rak kort, SPEEDCON-låsning, M23, poltal: 4+3+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5,5 mm ... 8,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1627032
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRCBH -
GTIN 4055626289717
Vikt per styck (exklusive förpackning) 121,200 g