Kabelkontakt - RC-17S1N1280GK - 1626038

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 17, kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 7,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1626038
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRAAA -
GTIN 4046356748834
Vikt per styck (exklusive förpackning) 76,790 g