Kabelkontakt - UC-17SCN8AT0DU - 1626016

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, vinklad, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 17, kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1626016
Förpackningsenhet 8 st
Försäljningskod ABRABB -
GTIN 4046356983587
Vikt per styck (exklusive förpackning) 111,110 g