Apparatkontakt baksida - RC-06P1N324100 - 1625744

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, Skruvlås, M23, Poltal: 6, kontakt: Hane, Lödanslutning, Platt packning, 4xM3, Väggtjocklek min.: 2,7 mm, Väggtjocklek max.: 3,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1625744
Förpackningsenhet 40 st
Försäljningskod ABRAAF -
GTIN 4046356748629
Vikt per styck (exklusive förpackning) 36,190 g