UC-17S1N8AQPAD - 1625625

Bilden visar de 12-poliga produktvarianterna, utan kabelgenomföring

Genomföring bakvägg, med Pg16-anslutningsgänga, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 17, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, Central fastsättning, kabeldiametrar: 6,5 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1625625
Förpackningsenhet 12 st
Försäljningskod ABRABE -
GTIN 4046356877237
Vikt per styck (exklusive förpackning) 140,540 g