Kabelkontakt - RC-1RP1NRA8064 - 1624889

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1624889
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRAAA -
GTIN 4046356877541
Vikt per styck (exklusive förpackning) 86,060 g