Kontakten är plastingjuten på båda sidor - K-3E-M23 M9/2,0-A00/M23 F8 - 1624773

Kontakten är plastingjuten på båda sidor, längd: 2 m, färg ytterhölje: grå RAL 7001

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
  • Konstruktioner med enkelt eller dubbelsidigt monterade ledningar
  • Hög flexibilitet: kundanpassade monteringar och ledningslängder kan monteras

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1624773
Förpackningsenhet 1 st
Minsta beställningsantal 2 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 226 (C-2-2017)
GTIN 4046356639170
Vikt per styck (exklusive förpackning) 805,350 g
Tullnummer 85444290