Apparatkontakt baksida - RC-09P1N324200 - 1624747

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 8+1, kontakt: Hane, Lödanslutning, O-ring radial, 4xM2,5, Väggtjocklek min.: 2,7 mm, Väggtjocklek max.: 3,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1624747
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRAAF -
GTIN 4046356877626
Vikt per styck (exklusive förpackning) 33,800 g