AC-laddningskabel - EV-GBM3C-1AC32A-10M6,0ESOG00U - 1624345

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, utan skyddshätta, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 V (AC), designlinje D-line, kabel: 10 m, orange, rak, OBS.! Singnalöverföringen beror på kabellängden och den kan vara påverkad., anslutning: grå, greppyta: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

AC-laddningsledning med fordons-laddningskontakt och öppen ledningsände för snabb laddning med växelström (AC) av elfordon (EF), med GB/T-fordonsuttag, för installation till laddningsstationer för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Certifierad enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1624345
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod XWBAAF -
GTIN 4055626267746
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 500,000 g
Tullnummer 85444290