Program-/konfigurationsminne - SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - 1624092

Program- och konfigurationsminne för lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem, jackbart, 2 GB med licensnyckel för funktionsbiblioteken för e-mobility

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Enskilda funktionsblock från Phoenix Contact, som t.ex. energi- eller laddningsmanagement är utrustade med en licensmetod, dvs. man måste betala en avgift för varje styrsystem som används på den här kretsen, där funktionen som kräver licens ska användas. Under körningen kontrollerar komponenterna licensen som är lagrad i styrsystemet och aktiverar den eller så kan den användas i demoläge under en begränsad tid.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1624092
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod XWBCED -
GTIN 4055626302263
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,220 g
Tullnummer 85235110