nyhet

Kabelkontakt - CA-1RS1N8AT008 - 1624074

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, vinklad, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16+2+PE, Kontakt: Hona, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vinklad kabelanslutning för trånga utrymmen
  • Anpassning till olika applikationer med inställbar kabelanslutningsriktning
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1624074
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 85 (C-2-2017)
GTIN 4055626230658
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g