nyhet

Apparatkontakt framsida - CA-17P1N126L00 - 1624055

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt framsida, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 17, kontakt: Hane, Lödanslutning, Axiell tätning, Centralfäste M20 x 1,5, positionerbar med låsmutter

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1624055
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 91 (C_2_2017)
GTIN 4055626227764
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g