Infrastruktur-laddkontakt - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,0M6,0E10 - 1624043

Infrastruktur-laddningsdosa för laddning av elfordon med växelström (AC), kompatibel med infrastruktur-laddningskontakter, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Låsställdon, Enkelledare, längd: 1 m, Montering på den bakre väggen, skruvanslutning för ett ledat lock: endast möjligt baksidigt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Infrastruktur-laddningsdosa för laddning av elfordon (EV) med växelström (AC), kompatibel med typ 2 infrastruktur-laddningskontakter, för installation till laddningsstationer för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Enhetligt, platsbesparande utrymme för alla Phoenix Contacts ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Certifierad enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015
  • Låsställdonets manuella nödupplåsning
  • Integrerad låsning under laddning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1624043
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32XWBB -
GTIN 4055626228129
Vikt per styck (exklusive förpackning) 888,000 g
Tullnummer 85444290