Apparatkontakt framsida - CA-07P1N8A6L00 - 1624023

Bilden visar den 6-poliga produktvarianten med lödkontakter

Apparatkontakt framsida, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 7, kontakt: Hane, Crimpanslutning, Axiell tätning, Centralfäste M20 x 1,5, positionerbar med låsmutter

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1624023
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 90 (C_2_2017)
GTIN 4055626227795
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g