Apparatkontakt baksida - CA-1RS1N8AHZ00 - 1624021

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, Axiell tätning, Central fastsättning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Användningsspecifikt väggmontage med gänga eller vridskyddat med låsmutter (valfritt)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1624021
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 95 (C_2_2017)
GTIN 4055626228358
Vikt per styck (exklusive förpackning) 45,000 g