Apparatkontakt framsida - CA-1RS1N8A2S00 - 1624015

Apparatkontakt framsida, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, Platt packning, 4x Ø 3,2, flänsmått: 25 mm x 25 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1624015
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 93 (C_2_2017)
GTIN 4055626228198
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g