Kopplingskontakt - CA-1RS1N8A90DN - 1624006

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 16+2+PE, Kontakt: Hona, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 3 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1624006
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 81 (C-2-2017)
GTIN 4055626227818
Vikt per styck (exklusive förpackning) 74,710 g