DC-laddningskabel - EV-GBM4C-DC60A-8,0M16ESBK00 - 1624001

DC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, med skyddshätta, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 60 A / 750 V (DC), designlinje Standard, kabel: 8 m, svart, rak, OBS.! Kabelmanagement kan krävas, anslutning: grå, greppyta: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

DC-laddningsledning med fordons-laddningskontakt och öppen ledningsände för snabb laddning med likström (DC) av elfordon (EF) med GB/T fordonsuttag, för installation för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Certifierad enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015
  • Materialdata finns i IMDS (ett internationellt materialdatasystem för bilindustrin)
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter
  • Integrerade temperaturgivare för temperaturövervakning vid effektkontakterna
  • Integrerad låsning under laddning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1624001
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod XWBAAG -
GTIN 4055626228112
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290