Kabelkontakt - CA-1RS1N8A80DN - 1623846

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623846
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 79 (C_2_2017)
GTIN 4055626228457
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g