Kabelkontakt - CA-1RP1N8A8008S - 1623831

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 16+2+PE, Kontakt: Hane, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Reduktion av anslutningstiden med SPEEDCON-snabblås
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623831
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 77 (C-2-2017)
GTIN 4055626228563
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g