AC-laddningskabel - EV-T2M3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK00 - 1623808

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, med skyddshätta, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), Designlinje D-line, svart, rak, OBS.! Kabelmanagement kan krävas, Stiftmönster: grå, Greppyta: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

AC-laddningsledning med fordons-laddningskontakt och öppen ledningsände för snabb laddning med växelström (AC) av elfordon (EF), med typ 2 fordonsuttag, för installation till laddningsstationer för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Produktion enligt ISO TS 16949
  • Materialdata finns i IMDS (ett internationellt materialdatasystem för bilindustrin)
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623808
Förpackningsenhet 1 st
GTIN 4055626189208
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g
Tullnummer 85444290