AC-laddningskabel - EV-T2M3C-3AC32A-8,0M6,0ESBK00 - 1623807

AC-laddningskabel med fordons-laddningskontakt, öppen ledningsände, med skyddshätta, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), designlinje D-line, kabel: 8 m, svart, rak, OBS.! Kabelmanagement kan krävas, anslutning: grå, greppyta: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

AC-laddningsledning med fordons-laddningskontakt och öppen ledningsände för snabb laddning med växelström (AC) av elfordon (EF), med typ 2 fordonsuttag, för installation till laddningsstationer för elfordon (EVSE)

Fördelarna

  • Genomgående design av Phoenix Contacts alla laddhandtag och ladduttag
  • Effekt- och signalkontakterna har försilvrade ytor
  • Certifierad enligt IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015
  • Materialdata finns i IMDS (ett internationellt materialdatasystem för bilindustrin)
  • Komfortabelt handhavande genom ergonomiska handtag och extra gummerade handtagskomponenter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623807
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32XWBB -
GTIN 4055626189192
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4 633,000 g
Tullnummer 85444290