Crimpkontakt - RC-15P2010 - 1623776

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, crimpområde: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623776
Förpackningsenhet 100 st
Minsta beställningsantal 100 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 97 (C-2-2017)
GTIN 4055626190259
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,360 g
Tullnummer 85369010