Apparatkontakt framsida - SB-8EPCD8AWT00S - 1623728

Apparatkontakt framsida, rak, skärmad: ja, SPEEDCON, M40, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø4,2, flänsmått: 40 mm x 40 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker överföring av signaler, data och ström i en och samma kontakt
  • CAT5-datagränssnitt för upp till 100 MBit/s
  • Mekaniska kodningar förhindrar feljackning tillförlitligt
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623728
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 128 (C_2_2017)
GTIN 4055626195315
Vikt per styck (exklusive förpackning) 202,900 g