Kopplingskontakt - SB-8ESCD8A9L34S - 1623703

Kopplingskontakt, rak lång, skärmad: ja, SPEEDCON, M40, Poltal: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontakt: Hona, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 20,5 mm ... 26,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker överföring av signaler, data och ström i en och samma kontakt
  • CAT5-datagränssnitt
  • Mekaniska kodningar för AC och DC förhindrar feljackning tillförlitligt
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1623703
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 127 (C-2-2017)
GTIN 4055626195032
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g